Eaton DS7 Softstarter, 160 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, bouwgrootte: FS4, communicatie-interfaces: SmartWire-DT
| Productnaam |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Catalogusnummer |
134958
|
| EAN |
4015081317738
|
| Productlengte/-diepte |
195 mm
|
| Hoogte van product |
215 mm
|
| Breedte van product |
108 mm
|
| Gewicht van product |
3.7 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
C-Tick-compliant |
| Certificering |
UL geregistreerd
EN 60947-4-2 IEC 60947-4-2 CSA gecertificeerd CE CSA UL 508 UkrSEPRO CSA-C22.2 No 14-05 UL CSA22.2-14 GB 14048.6 C-Tick IEC/EN 60947-4-2 CSA-C22.2 No 0-M91 |
| Modelcode |
DS7-34DSX160N0-D
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Schokbestendigheid |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Trillingsbestendigheid |
2M2 volgens EN 60721-3-2
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m |
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-5 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Stroomverbruik |
0,6 A/50 ms, stuurstroomcircuit, Regelaarvoeding bij piekvermogen (gesloten bypass) bij 24 V DC
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V 50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding |
| Drop-out-tijd |
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
|
| Drop-out-spanning |
0 - 3 V, DC bekrachtigd
|
| Tijd aanspreekwaarde |
250 ms bij DC
|
| Aanspreekspanning |
17,3 - 27 V DC
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
30 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
160 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
30 W
|
| Storingsgeheugen |
8 fouten
|
| Uitgerust met: |
Interne by-pass schakelaar
Interne bypass-contacten |
| Functies |
Stroombegrenzing, met PKE
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties Enkele draairichting Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar) Onderdrukking van sluittransiënten Onderdrukking van DC-componenten voor motoren Softstart-functie |
| Interfaces |
SmartWire-DT (ingebouwd)
|
| Klasse |
Overig
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
|
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA 1 |
| Formaat frame |
4
3 FS4 |
| Netspanning - max |
480 V
|
| Netspanning - min |
200 V
|
| Overspanningscategorie |
II
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Productcategorie |
SmartWire-DT-slave
|
| Radio-interferentieklasse |
Class B (EN 55011)
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Type |
Softstarters voor driefasige lasten
|
| Type spanning |
DC
|
| Aantal uitgangen |
2 relaisuitgangen (TOR, Klaar)
|
| Uitgangsspanning |
250 V AC (relaisuitgangen)
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
|
| Nominale regelspanning (Uc) |
24 V DC
24 V DC (-15%/+10 %) of via SmartWire-DT |
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11 |
1 A
|
| Overbelastingscyclus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53 |
160 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
480 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
230 V
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
NZMN2-M200, Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
3 x 170M5008, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders |
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz, fLN, Hoofdcircuit
|
| Nominale spanning - max |
480 V
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
50 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase |
60 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
125 HP
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Toepassing |
|
| Stroombegrenzing |
(0 - 8) x Ie, Softstart-functie
|
| Vertragingstijd |
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
|
| Opvoer-/aanlooptijd |
1 - 30 s
|
| Startspanning |
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning |
| Formaat schroevendraaier |
0,6 x 3,5 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier |
| Aansluitvermogen (koperband) |
10 x 16 x 0,8 mm, hoofdcontact
2 x 9 x 0,8 mm, hoofdcontact |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 0,75) mm², Stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (4 - 185) mm², hoofdcontact
2 x (4 - 70) mm², hoofdcontact 2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels 1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
2 x (21 - 18), Stuurstroomkabels
1 x (12 - 350 kcmil), hoofdcontact 1 x (21 - 14), Stuurstroomkabels 2 x (12 - 00), hoofdcontact |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (4 - 185) mm², hoofdcontact 2 x (4 - 70) mm², hoofdcontact 2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels |
| Aanhaalmoment |
5 Nm (≤ 10 mm²)
0,4 Nm, schroefaansluitingen, stuurstroomkabels 14 Nm (> 10 mm²) |