Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

139543
Model Code: DILM185A/22(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM schakelaar, 380 V 400 V 90 kW, 2 N/O, 2 NC, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC-bekrachtiging, schroefaansluiting

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
Catalogusnummer
139543
EAN
4015081363216
Productlengte/-diepte
158 mm
Hoogte van product
190 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
3.54 kg
Certificering
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • Tevens getest volgens AC-3e tot 500 V.
  • Ook geschikt voor motoren met rendementsklasse IE3.
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILM185A/22(RDC240)

AC-1 / Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
613 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
245 A
Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
337 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
301 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
287 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
275 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
688 A

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Contacten

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
5.33 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
185 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W

Elektrische waarde

Inschakelstroom
Max. 30 x Ie (piek)
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
760 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
2250 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
2250 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
2250 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
2250 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
2700 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
133 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasen condensatoren, open)
220 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V
76 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
185 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
185 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
185 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
185 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
150 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V
55 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
136 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
136 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
136 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
110 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
62 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
110 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
115 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
132 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
140 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz
77 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
41 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
80 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
85 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
96 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
102 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
336 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
280 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)

Algemene informatie

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking kan nodig zijn.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Schokbestendigheid
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstandsovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: Starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
DC

Magneetsysteem

Drop-out-spanning
DC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-bekrachtigd
DC-bekrachtigd: 0,15 x US min - 0,6 US max, DC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,2 V DC x Us
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
210 VA
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
2.1 W
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
210 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
210 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2,1 W, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2,1 W, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
200 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
60 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
40 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
60 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
125 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
150 HP

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
800 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
700 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
600 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V
200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
400 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
315 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
315 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
250 A gG/gL

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
250 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M10, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, pozidriv-schroevendraaier
Aansluitvermogen (rail)
32 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (koperband)
Bevestiging met vlakkabelklem of kabelklemmenblokken; Zie aansluitcapaciteit voor kabelklemblokken
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
50 - 185 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
1/0 - 350 MCM, hoofdcontact
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
50 - 185 mm²
Aanhaalmoment
24 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
Breedte over vlakken
16 mm

Productspecificatie exporteren