Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

139561
Model Code: DILM225A-XKU-S

Eaton Moeller® series DILM kabelaansluitblok, voor DILM185A/225A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM kabelklemmenblok
Catalogusnummer
139561
EAN
4015081363391
Productlengte/-diepte
117 mm
Hoogte van product
44 mm
Breedte van product
116 mm
Gewicht van product
0.484 kg
Certificering
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 2389068
CSA
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
UL
Opmerkingen bij catalogus
Bestaande uit 3 raamklemmen
Modelcode
DILM225A-XKU-S

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Aansluitklem
Verbinding
Aansluitmogelijkheid: ronde geleiders, flexibel en samen geslagen, vlakkabels
Uitgerust met:
Stuurleidingaansluiting
Productcategorie
Accessoires

Terminal capacities

Aansluitvermogen
1 x (16 - 185) mm², vast, hoofdcontact
2 x (16 - 150) mm², vast, hoofdcontact
1 x (16 - 150) mm², flexibel met adereindhuls, hoofdcontact
2 x (16 - 120) mm², flexibel met adereindhuls, hoofdcontact
1 x (3 x 9 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider, hoofdcontact
2 x (10 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider, hoofdcontact
1 x (6 AWG-350 MCM)
2 x (6 AWG-350 MCM)
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
1 x (0,75 - 4) mm², Massief, Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 4) mm², Massief, Stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls, Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls, Stuurstroomkabels
18 - 14, stuurstroomkabels
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.