Document downloaden () van 20
We make what matters work*

143413
Model Code: XLST5F1354

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onder-/bovenplaat voor F3A-flenzen, voor BxD = 1350 x 400mm, IP55, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
143413
EAN
4015081400775
Productlengte/-diepte
1260 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
285 mm
Gewicht van product
8.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST5F1354

Productspecificaties

Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
400 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1350 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.