Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Wip, 1-polig, Crème, jaloezie
| Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
|
| Catalogusnummer |
147614
|
| EAN |
4015081440740
|
| Productlengte/-diepte |
55 mm
|
| Hoogte van product |
7 mm
|
| Breedte van product |
55 mm
|
| Gewicht van product |
6.76 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
CWIZ-01/22
|
| Gebruikt met |
55 mm (universele) pulsdrukker
|
| Kenmerken |
Halogeenvrij
|
| Oppervlakteafwerking |
Mat
|
| Overspanningsbeveiliging |
Onbehandeld
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Kleur |
Crème
Crèmewit (elektrowit) Beige |
| Materiaal |
Kunststof
|
| Bevestigingstype |
Inklemmen (snap)
|
| Beschermingsgraad |
IK00
IP20 |
| Model |
Enkele wip
|
| Opdruk/indicatie |
Symbool "Omhoog/omlaag"
|
| Producttype bussysteem |
Wip
|
| Gebruik |
Jaloezie
|
| Aantal elementen (tuimelschakelaar) |
1
|
| RAL-nummer (Akin) |
9001
|