Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

150510
Model Code: XAP021210

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel, HxBxD=200x1200x1000 mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
150510
EAN
4015081468508
Productlengte/-diepte
1200 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
230 mm
Gewicht van product
18.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XAP021210

Aanvullende informatie

RAL-nummer
7035

Leveringsprogramma

Kleur
Grijs
Model
Sokkel compleet

Technical data - mechanical

Impactweerstand
IK10
Lastcapaciteit - max
1500 kg
Materiaal
Staal
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
1000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1350 mm

Productspecificatie exporteren