Eaton Moeller® series DILM vervangingscontacten, voor DILM185A/DILM225A
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM vervangcontact
|
| Catalogusnummer |
153398
|
| EAN |
4015081501687
|
| Productlengte/-diepte |
20 mm
|
| Hoogte van product |
190 mm
|
| Breedte van product |
72 mm
|
| Gewicht van product |
0.605 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
DILM225A-XCT
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Set stroombaan
|
| Productcategorie |
Accessoires
|