Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

158332
Model Code: SPBT12-280-3+NPE

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging. Bliksemstroom- en overspanningsafleiders set, TN-S/TT set, 3+1p

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
158332
EAN
4015081549207
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
69 mm
Breedte van product
87.5 mm
Gewicht van product
0.668 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
SPBT12-280-3+NPE

Aanvullende informatie

Kenmerken
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie
Uitvoering systeemconfiguratie
Overig
IT
TN
TN-S
TT
Testklasse
Type 1 + 2

Leveringsprogramma

Toepassing
  • Open gebieden
  • Woongebouwen
  • Nutsgebouwen
Aantal polen
Vierpolig
Type
Overspanningsafleider

Technical data - electrical

Continue spanning bij AC - max
280 V
Impulstroom verlichting (10/350 µs)
12.5 kA
Nominale spanning bij AC
280 V
Signaalgeving op het apparaat
Optisch
Specifieke energie (W/R)
2500 kJ/Ohm
Spanningsbeveiligingsniveau (L-N)
1.5 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (L-PE)
1.5 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (N-PE)
100 KV

Technical data - mechanical

Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max
35 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Frame
5 TE (Rastermaat)
Montagemethode
DIN-rail 35mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.