Document downloaden () van 20

15SU100

Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 100 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, type U afschakeling

General specifications

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
15SU100
EAN
5027590435833
Productlengte/-diepte
102 mm
Hoogte van product
233 mm
Breedte van product
77 mm
Gewicht van product
26.2 g
Certificering
ANSI

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
15 kV
Stroomeigenschap
Type S - Solid links 100A zijn ook beschikbaar met zowel platte kop als universele versies voor het vastmaken aan de verdrijvingszekeringhouder waar nodig.
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale frequentie - max
60 Hz

Product specifications

Toepassing
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Universeel

Productspecificatie exporteren