Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 160 A, 415 V AC, V88/J, 31 x 131 mm, gU, bevestigingspunten van 92 mm, type 7
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
160MJ31-7
|
| EAN |
5027590437134
|
| Productlengte/-diepte |
160 mm
|
| Hoogte van product |
65 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
234.1 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS
IEC 60269 EAC |
| Ampèrewaarde |
160 A
|
| Voltage-classificatie |
415 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Type zekering |
MJ31
|
| Uitgerust met: |
Aansluiting met slobgat
|
| Bouw |
BS88/J
|