Document downloaden () van 20
We make what matters work*

165756

Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB. Aardlekschakelaar (RCCB), 16A, 2 p, 10mA, type AC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Catalogusnummer
165756
EAN
4015081622764
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.22 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
Modelcode
PF6-16/2/001

Productspecificaties

Gebruikt met
KLV-TC-2 276240 (Compact-behuizing)
Z-FW/LP 248296 (Extern besturings- en automatische schakelaar)
Z-RC/AK-2TE 285385 (set afdichtdoppen)
Ampèrewaarde
16 A
Voltage-classificatie
230 V AC
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Aardlekschakelaar
Benodigde accessoires
Z-HK 248432
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
IS/SPE-1TE 101911
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-rail
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
2,9 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
6 kA
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
25 A gG/gL
Ingebouwde breedte (aantal units)
35 mm (2 MU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Raam-/liftklemmen
Bereik testcircuit
184 V AC - 250 V AC
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
69.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Nominale foutstroom
10 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Aantal polen
Tweepolig
Type lekstroom
AC
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Type
  • PF6
  • Aardlekschakelaars
  • Type AC
Speciale voorzieningen
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 55 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3 % voor elke 1 °C
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Toepassing
  • Aardlekschakelaar voor huishoudelijke en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Type gevoeligheid
AC-stroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.01 A
Nominale foutstroom - min
0.01 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
500 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Type spanning
AC
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Nominale kortsluitvastheid
6 kA
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
RAL-nummer
7035
Kleur
Grijs

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.