Document downloaden () van 20
We make what matters work*

165803
Model Code: PF7-16/2/001

Eaton Moeller serie xPole - PF6/7 aardlekschakelaar (RCCB), 16 A, 2 p, 10 mA, type AC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Catalogusnummer
165803
EAN
4015081623235
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.22 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
Modelcode
PF7-16/2/001

Productspecificaties

Gebruikt met
KLV-TC-2 276240 (Compact-behuizing)
Z-FW/LP 248296 (Extern besturings- en automatische schakelaar)
Z-RC/AK-2TE 285385 (set afdichtdoppen)
Ampèrewaarde
16 A
Voltage-classificatie
230 V AC
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Aardlekschakelaar
Benodigde accessoires
Z-HK 248432
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
IS/SPE-1TE 101911
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Levensduur, mechanische
20.000 schakelingen
Montagemethode
DIN-rail
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
2,9 W
2,6 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
25 A gG/gL
Ingebouwde breedte (aantal units)
35 mm (2 MU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Raam-/liftklemmen
Bereik testcircuit
184 V AC - 250 V AC
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
69.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Nominale foutstroom
10 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Aantal polen
Tweepolig
Type lekstroom
AC
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Type
  • PF7
  • Aardlekschakelaars
  • Type AC
Speciale voorzieningen
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 55 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3 % voor elke 1 °C
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Toepassing
  • Aardlekschakelaar voor huishoudelijke en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Type gevoeligheid
AC-stroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.01 A
Nominale foutstroom - min
0.01 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
500 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Type spanning
AC
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
RAL-nummer
7035
Kleur
Grijs

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.