Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Plug-in overspanningsbeveiliging, 3-fase+N/BB, 460VAC, 20 kA
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
|
| Catalogusnummer |
167632
|
| EAN |
4015081641215
|
| Productlengte/-diepte |
85 mm
|
| Hoogte van product |
67 mm
|
| Breedte van product |
87.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.571 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
SPCT2-460-3+NPE/BB
|
| Kenmerken |
Testklasse type 2
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
Overig
TN TN-C-S TT IT TN-S |
| Toepassing |
|
| Type |
Overspanningsbeveiliging
|
| Continue spanning bij AC - max |
460 V
|
| Ontlaadpiekstroom (8/20) - max |
40 kA
|
| Nominale ontladingspiekstroom (8/20) |
20 kA
|
| Nominale spanning bij AC |
460 V
|
| Signaalgeving op het apparaat |
Optisch
|
| Spanningsbeveiligingsniveau |
2.2 KV
|
| Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max |
35 mm²
|
| Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - min |
35 mm²
|
| Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - min |
25 mm²
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Frame |
4 TE (Rastermaat)
|
| Montagemethode |
Omegarail 35mm
|
| Aantal geleiders zonder aarding |
3
|