Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

167639
M22-XBK5

Eaton Moeller® series M22 tekstplaat, noodstop, D=60mm, geel, PL, EN, DE, IT

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 pictogramplaat
Catalogusnummer
167639
EAN
4015081641284
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
60 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Certificering
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-XBK5

Actor

Belettering
NOODSTOP (4 talen)
Type inscriptie
Tekst/Belettering
Taal
Meerdere
RAL-nummer
1004

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
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
Accessoires
Formaat
60 x 60 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.