Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

168811
Model Code: DILM300A-XOCT

Eaton Moeller® series DILM vervangingscontacten, voor DILM300A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM vervangcontact
Catalogusnummer
168811
EAN
4015081653027
Productlengte/-diepte
98 mm
Hoogte van product
189 mm
Breedte van product
121 mm
Gewicht van product
2.258 kg
Certificering
CE
Modelcode
DILM300A-XOCT

Design verification
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Set stroombaan
Productcategorie
Accessoires

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.