Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

169124
DX-NET-PROFIBUS

Eaton DX ProfibusDP communicatiemodule voor DA1 frequentieregelaars

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX communicatiemodule
Catalogusnummer
169124
EAN
4015081656042
Productlengte/-diepte
51.8 mm
Hoogte van product
22.3 mm
Breedte van product
48 mm
Gewicht van product
0.03 kg
Certificering
UL report applies to both US and Canada
UL
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL File No.: E172143
Opmerkingen bij catalogus
sub-D-aansluiting, 9-polig
Modelcode
DX-NET-PROFIBUS

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C

Communicatie

Protocol
PROFIBUS-DP

Verbinding

Aansluittype
Insteekverbinding

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Algemene informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Communicatiemodule
Beschermingsgraad
IP00
Productcategorie
Accessoires
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Gebruikt met
DA1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.