Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

169367
Model Code: DA1-32090FB-B55C

Eaton DA1 frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 90 A, 22 kW, IP55/NEMA 12, radio-ontstoringsfilter, OLED-display, tussenkringspoel

General specifications

Productnaam
Eaton DA1 Frequentieregelaar
Catalogusnummer
169367
EAN
4015081658145
Productlengte/-diepte
313.5 mm
Hoogte van product
865 mm
Breedte van product
330 mm
Gewicht van product
50 kg
Certificering
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CE
IEC/EN61800-5
CUL
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
DNV
UL
EAC
RCM
CSA-C22.2 No. 14
UkrSEPRO
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DA1-32090FB-B55C

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 230 V
35.85 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
37.41 kVA

Braking function

Remweerstand
6 Ω
Remkoppel
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
390 VDC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
40 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
5
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
2
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 no, 1 co, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
550 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
90 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

General information

Kabellengte
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
C2 ≤ 5 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
C3 ≤ 25 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Communicatie-interface
PROFIBUS, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
PROFINET, optioneel
CANopen®, ingebouwd
Ethernet IP, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
EtherCAT, optioneel
OP-bus (RS485), ingebouwd
DeviceNet, optioneel
Modbus-TCP, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP55
NEMA 12
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Uitgerust met:
Radio-ontstoringsfilter
Extra printplaatbescherming
OLED display
DC-link choke
IGBT-omvormer
PC-verbinding
Control Unit
Remchopper
Interne DC-link
Remweerstand
Formaat frame
FS6
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
PROFIBUS
CAN
MODBUS
Ethernet IP
DeviceNet
PROFINET I/O
Andere bussystemen
TCP/IP
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Main circuit

Rendement
97,5 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
240 W bij 25% stroom en 50% snelheid
260 W bij 25% stroom en 0% snelheid
300 W bij 50% stroom en 0% snelheid
350 W bij 50% stroom en 50% snelheid
440 W bij 50% stroom en 90% snelheid
490 W bij 100% stroom en 0% snelheid
600 W bij 100% stroom en 50% snelheid
810 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
99.1 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
1,54 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
240 V
Netspanning - min
200 V
Bedrijfsmodus
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling
Optioneel: Vectorregeling met terugkoppeling (CLV)
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
135 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
90 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 1-fase
22 kW
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
150 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, power section
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
4 kHz, 4 - 16 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
240 VAC

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
80 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
71 A
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
30 HP

Productspecificatie exporteren