Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170254
FBHMV-125/4/05

Eaton distributieonderdelen. Uitschakelblok van aardlekschakelaar voor AZ, 125A, 4p, 500mA, type AC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FBHmV RCCB add-on unit
Catalogusnummer
170254
EAN
4015081667567
Productlengte/-diepte
94.5 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.518 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 60947-2
Modelcode
FBHMV-125/4/05

Productspecificaties

Gebruikt met
FBHmV
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
Type AC
Ampèrewaarde
125 A
Kenmerken
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
Extra apparatuur mogelijk
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Levensduur, mechanische
8.000 operaties
Montagemethode
DIN-rail
Geschroefd op AZ 2-, 3-, 4-polig; Z-BHASA
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
39,7 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
10 kA
Ingebouwde breedte (aantal units)
95 mm (5,5 SU)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftklemmen
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
2.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
2.5 mm²
Nominale foutstroom
500 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Aantal polen
Vierpolig
Type lekstroom
AC
Levensduur, elektrisch
1000 schakelingen
Type
Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3 % voor elke 1 °C
Speciale voorzieningen
  • Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
  • FBHmV
  • Type AC
Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Type gevoeligheid
AC-stroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.5 A
Nominale foutstroom - min
0.5 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
125 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Nominale spanning - max
415 V
Nominale spanning - min
240 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
5.5
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Nominale kortsluitvastheid
Gelijk aan aangesloten AZ

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.