Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170414
Model Code: FRCMM-100/4/003

Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB. Aardlekschakelaar (RCCB), 100A, 4p, 30 mA, type AC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Catalogusnummer
170414
EAN
4015081669028
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.386 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FRCMM-100/4/003

Additional information

Kenmerken
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Speciale voorzieningen
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 75 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 1,2% voor elke 1 °C
Gebruikt met
Aardlekschakelaars
Type AC
FRCmM

Delivery program

Ampèrewaarde
100 A
Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Nominale foutstroom
30 mA
Stoothoudsstroom
250 A (8/20 μs) stroomstootvast
Beperkt stroomstootvast 250 A
Aantal polen
Vierpolig
Nominale kortsluitvastheid
10 kA met back-up beveiliging
Type gevoeligheid
AC-stroomgevoelig
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Type
  • FRCmM
  • Aardlekschakelaars
  • Type AC

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
18,8 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
100 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical Data - Electrical

Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
80 A gG/gL
Frequentie
50 Hz
Type lekstroom
AC
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Mate van vervuiling
2
Nominale foutstroom - max
0.03 A
Nominale foutstroom - min
0.03 A
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
1000 A
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Kortsluitvastheid
100 A (max. toelaatbare reservezekering)
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Bereik testcircuit
184 V AC - 440 V AC
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC

Technical Data - Mechanical

Ingebouwde diepte
70.5 mm
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Kleur indicator contactpositie
Rood / groen
Beschermingsgraad
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing
Frame
45 mm
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-rail
Inbouwpositie
Willekeurig
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Statusindicatie
Wit / blauw
Aansluitvermogen (kabel)
M5 (met kruisschroef zoals gedefinieerd in EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele aansluitklemmen
Aanhaalmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.