Reset
Eaton Moeller series xEffect - FRBm4 RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCD/MCB, 25A, 30mA, MCB-afschakelkarakteristiek C, 3-fase+N, Aardlekschakelaar-afschakelkarakteristiek: AC
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRBm4 aardlekautomaat - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
|
| Catalogusnummer |
170994
|
| EAN |
4015081671168
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75.5 mm
|
| Breedte van product |
70 mm
|
| Gewicht van product |
0.445 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
| Certificering |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
FRBM4-C25/3N/003
|
| Ampèrewaarde |
25 A
|
| Voltage-classificatie |
415 V - 415 V
|
| Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
| Type spanning |
AC
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|
| Kenmerken |
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Productassortiment |
FRBm4
|
| Nominale stroom |
25 A
|
| Storingsstroom van productassortiment |
30, 100, 300 milliampère
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
| Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009) |
4.5 kA
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Afschakelkarakteristieken |
C
|
| Ingebouwde diepte |
75.5 mm
|
| Classificatie stroombegrenzer |
3
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Nominale foutstroom |
0.03 A
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Aantal polen (beveiligd) |
4
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
| Nominaal schakelvermogen |
4.5 kA
|
| Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
| Montagemethode |
DIN-rail
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
11,6 W
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| omgevingstemperatuur |
Houd rekening met derating bij temperaturen boven 40 °C
|
| Afschakelen |
Onvertraagd
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast 250 A
|
| Type lekstroom |
AC
|
| Schakelaareigenschappen |
C
|
| Type gevoeligheid |
AC-stroomgevoelig
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
4.5 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
4.5 kA
|
| Aantal polen |
Driepolig + N
|
| Onderbrekingskenmerk |
Onvertraagd
|
| Type |
Aardlekautomaat
|
| Toepassing |
Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|