Document downloaden () van 20

170E3587

Eaton Bussmann series snelle tractiezekering, 160 A, 750 V, gR (algemene halfgeleiderbeveiliging), compact formaat 1, centraal geschroefde aansluiting met sleuf

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170E3587
EAN
5996516006412
UPC
051712209298
Productlengte/-diepte
129 mm
Hoogte van product
61 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
942 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
IEC

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
750 V
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse gR

Product specifications

Toepassing
Tractie
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.