Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170E3915

Zekeringelement, hoge snelheid, 25 A, DC 4000 V, compact formaat 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, met melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170E3915
EAN
5996516006467
Productlengte/-diepte
414 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
57 mm
Gewicht van product
0.001 g
Voldoet aan:
EAC
Certificering
IEC

Electrical data

Ampèrewaarde
25 A
Voltage-classificatie
4000 V
Onderbreking
60 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Tractie
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.