Zekeringelement, hoge snelheid, 32 A, DC 2000 V, compact formaat 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, met melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
| Catalogusnummer |
170E3939
|
| EAN |
5996516006580
|
| Productlengte/-diepte |
416 mm
|
| Hoogte van product |
57 mm
|
| Breedte van product |
73 mm
|
| Gewicht van product |
0.9 kg
|
| Voldoet aan: |
EAC
|
| Certificering |
IEC
|
| Ampèrewaarde |
32 A
|
| Voltage-classificatie |
2000 V
|
| Onderbreking |
40 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Toepassing |
Tractie
|