Document downloaden () van 20

170E3944

Zekeringelement, Snel, 100 A, DC 2000 V, compact formaat 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, met melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170E3944
EAN
5996516006610
Productlengte/-diepte
266 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
57 mm
Gewicht van product
1200 g
Voldoet aan:
EAC
Certificering
IEC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
2000 V
Type spanning
DC
Vermogensverlies
64 W
Uitschakelvermogen
40 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.