Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 200 A, DC 750 V, maat 1, gR, IEC, met melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
Catalogusnummer |
170E5420
|
EAN |
5027590322218
|
UPC |
051712929448
|
Productlengte/-diepte |
130 mm
|
Hoogte van product |
69 mm
|
Breedte van product |
51 mm
|
Gewicht van product |
917 g
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
Certificering |
IEC 60269-4
|
Ampèrewaarde |
200 A
|
Voltage-classificatie |
750 V
|
Type spanning |
DC
|
Pre arc (I2T) |
11.000
|
Vermogensverlies |
37 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse gR
|
Formaat zekering |
1
|