Document downloaden () van 20

170E5448

Zekeringelement, hoge snelheid, 80 A, AC 2500 V, speciale DIN 1, aR, IEC, visuele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170E5448
EAN
5027590438544
UPC
051712212113
Productlengte/-diepte
250 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
120 mm
Gewicht van product
230 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
80 A
Voltage-classificatie
2500 V
Vermogensverlies
36 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.