Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170E7649

Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, met melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170E7649
EAN
5996516007082
UPC
051712807012
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
1345 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
630 A
Klasse
Klasse aR
Voltage-classificatie
1000 V
Vermogensverlies
154 W

Product specifications

Formaat zekering
3
Type zekering
Geschroefde aansluiting
DIN 43653

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.