Zekeringelement, hoge snelheid, 800 A, AC 400 V, grootte 2, aR, IEC, met melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170E8406
|
| EAN |
5027590438766
|
| Productlengte/-diepte |
78 mm
|
| Hoogte van product |
123 mm
|
| Breedte van product |
155 mm
|
| Gewicht van product |
58.2 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
800 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Voltage-classificatie |
400 V
|
| Vermogensverlies |
57 W
|
| Formaat zekering |
2
|
| Type zekering |
Schroefdraadgat
|