Zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, AC 1400 V, grootte 3, aR, IEC, met melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170E9252
|
| EAN |
5704057005906
|
| UPC |
051712214414
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
136.8 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
| Certificering |
Niet van toepassing
|
| Ampèrewaarde |
500 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Voltage-classificatie |
1400 V
|
| Vermogensverlies |
135 W
|
| Formaat zekering |
3
|
| Type zekering |
Vlak einde
|