Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170E9681

Zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, DC 750 V, grootte 3, gR, IEC, met melder, 130 mm centres

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170E9681
EAN
5996516007556
UPC
051712214704
Productlengte/-diepte
131 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
74 mm
Gewicht van product
1051 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
500 A
Klasse
Klasse gR
Onderbreking
100 kAIC
Pre arc (I2T)
75500
Voltage-classificatie
750 V
Vermogensverlies
93 W

Productspecificaties

Toepassing
Tractie

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.