Zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, DC 750 V, grootte 3, gR, IEC, met melder, 170 mm centres
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
| Catalogusnummer |
170E9685
|
| EAN |
5996516007563
|
| UPC |
051712214711
|
| Productlengte/-diepte |
131 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
74 mm
|
| Gewicht van product |
1051 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
500 A
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
75500
|
| Voltage-classificatie |
750 V
|
| Vermogensverlies |
93 W
|
| Toepassing |
Tractie
|