Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170F8233

Zekeringelement, hoge snelheid, 315 A, DC 1200 V, grootte 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, met melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170F8233
EAN
5027590245081
UPC
051712511148
Productlengte/-diepte
165 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
66 mm
Gewicht van product
1051 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
315 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
150000 bij 1000 Vdc
Onderbreking
100 kAIC
Voltage-classificatie
1200 V
Vermogensverlies
104 W

Product specifications

Toepassing
Tractie
Uitgerust met:
Dubbele tags met slobgaten
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.