Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar, 700V (UL), 690V (IEC), 2A, geen indicator, zekering toebehoren, 2,80 mm x 0,50 mm kabelschoen
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar
|
| Catalogusnummer |
170H0237
|
| EAN |
5027590439077
|
| UPC |
051712214889
|
| Productlengte/-diepte |
210 mm
|
| Hoogte van product |
55 mm
|
| Breedte van product |
127 mm
|
| Gewicht van product |
30.6 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant |
| Modelcode |
5A 250V MICROSWITCH T1 00-3
|
| Ampèrewaarde |
2 A
|
| Voltage-classificatie |
250 V
|
| Geschikt voor |
DIN 43653 square-body zekeringen formaat 1* tot 3
DIN 43620 formaat 1 zekeringen DIN 43620 formaat 2 zekeringen Type T formaat 00 zekering met vlak einde |