Eaton Bussmann series hoge snelheid zekeringbasis, 1000 Vac/Vdc, 1250A, vaste afstand zekeringbasis (80mm)
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar
|
| Catalogusnummer |
170H3004
|
| EAN |
5027590439138
|
| UPC |
051712804653
|
| Productlengte/-diepte |
217 mm
|
| Hoogte van product |
82 mm
|
| Breedte van product |
94 mm
|
| Gewicht van product |
1339 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
| Certificering |
UL 512
|
| Modelcode |
BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653
|
| Ampèrewaarde |
1250 A
|
| Voltage-classificatie |
1000 Vac, 1000 Vdc
|
| Geschikt voor |
DIN 43653 square-body zekeringen formaat 1* tot 3
|