Eaton Bussmann series hoge snelheid zekeringbasis, 1400 Vac/Vdc, 1250A, vaste afstand zekeringbasis (110mm)
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid, vaste afstand zekeringbasis
|
| Catalogusnummer |
170H3006
|
| EAN |
5027590439169
|
| UPC |
051712804677
|
| Productlengte/-diepte |
64 mm
|
| Hoogte van product |
77 mm
|
| Breedte van product |
203 mm
|
| Gewicht van product |
1393 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
| Certificering |
UL 512
|
| Modelcode |
BASE CA110 1250A 1400V UR 43653
|
| Ampèrewaarde |
1250 A
|
| Voltage-classificatie |
1400 V
|
| Geschikt voor |
DIN 43653 square-body zekeringen formaat 1* tot 3
|