Zekeringelement, hoge snelheid, 1250 A, AC 800 V, grootte 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170L9165
|
| EAN |
5027590440271
|
| UPC |
051712591980
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
1382.5 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
1250 A
|
| Voltage-classificatie |
800 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Toepassing |
Halfgeleiderbeveiliging
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
|
| Formaat zekering |
3
|