Document downloaden () van 20

170M1519
Model Code: FUSE 160A 690V 000F/70 AR UR

Zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, AC 690 V, grootte 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, visuele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M1519
EAN
5027590441124
UPC
051712217156
Productlengte/-diepte
140 mm
Hoogte van product
40 mm
Breedte van product
102 mm
Gewicht van product
145.2 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant
Modelcode
FUSE 160A 690V 000F/70 AR UR

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
690 V
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
000

Productspecificatie exporteren