Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M2039

Zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, met melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170M2039
EAN
5027590303798
Productlengte/-diepte
213 mm
Hoogte van product
89 mm
Breedte van product
65 mm
Gewicht van product
1.2 kg
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
2000 V
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
75960 bij 2000 Vdc

Product specifications

Toepassing
  • Tractie
  • derde rail

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.