Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M2091

Zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, DC 2400 V, grootte 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170M2091
EAN
5027590303996
UPC
051712533966
Productlengte/-diepte
268 mm
Hoogte van product
93 mm
Breedte van product
83 mm
Gewicht van product
383.8 g
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
2400 V
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
46439 bij 2000 Vdc

Product specifications

Toepassing
  • Tractie
  • derde rail
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.