Zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, AC 1250 V, grootte 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M4390
|
EAN |
5027590452434
|
UPC |
051712258593
|
Productlengte/-diepte |
73 mm
|
Hoogte van product |
52 mm
|
Breedte van product |
170 mm
|
Gewicht van product |
542.5 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Modelcode |
FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU
|
Ampèrewaarde |
250 A
|
Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Type spanning |
AC/DC
|
Clearing (I2T) |
46.000 bij 1000 V, 61.500 bij 1250 V
|
Pre arc (I2T) |
7750
|
Vermogensverlies |
60 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
1
|
Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|