Document downloaden () van 20

170M4397

Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1000 V, grootte 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M4397
EAN
5027590452564
UPC
051712258661
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
52 mm
Breedte van product
170 mm
Gewicht van product
284 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
660.000 bij 1000 V
Pre arc (I2T)
130.000
Vermogensverlies
100 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
1
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.