Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M5066

Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 1000 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 millimeter, grootte 2, bovenkenmelder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M5066
EAN
5027590455589
UPC
051712260022
Productlengte/-diepte
286 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
165 mm
Gewicht van product
617 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1000 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
1250000 bij 660 V
Onderbreking
200 kAIC
Pre arc (I2T)
180000
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Vermogensverlies
115 W

Productspecificaties

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
2
Type zekering
DIN 43653
TN/80 type T kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.