Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M5148
Model Code: FUSE 800A 1250V 2/110 AR CU INDICATOR

Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 800 A, 100 kAIC, klasse aR, DIN 43 620, standaard, nominale spanning 1000 V: 1.200.000, nominale spanning 1250 V: 1.550.000, square-body met gecentreerde boutaansluiting (slobgat), bovenkenmelder, 120 W

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M5148
EAN
5027590455916
UPC
051712260244
Productlengte/-diepte
284 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
175 mm
Gewicht van product
634 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 800A 1250V 2/110 AR CU INDICATOR

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
800 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
1.200.000 bij 1000 V, 1.550.000 bij 1250 V
Onderbreking
100 kAIC
Pre arc (I2T)
245.000
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Vermogensverlies
120 W

Productspecificaties

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
2
Type zekering
DIN 43653
/110 visuele kenmelder
Geschroefde aansluiting

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.