Foto is representatief
Download
Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 77 x 203 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M5219
|
EAN |
5027590456296
|
Productlengte/-diepte |
218 mm
|
Hoogte van product |
57 mm
|
Breedte van product |
133 mm
|
Gewicht van product |
930 g
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
Certificering |
IEC 60269-4
|
Ampèrewaarde |
630 A
|
Voltage-classificatie |
1250 V
|
Type spanning |
AC
|
Vermogensverlies |
110 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
2
|