Zekeringelement, hoge snelheid, 350 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M5241
|
| EAN |
5027590456333
|
| UPC |
051712260657
|
| Productlengte/-diepte |
284 mm
|
| Hoogte van product |
67 mm
|
| Breedte van product |
175 mm
|
| Gewicht van product |
803.667 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 350A 1250V 2KN/110 AR CU
|
| Ampèrewaarde |
350 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
97.500 bij 1000 V, 135.000 bij 1250 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
16.500
|
| Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Vermogensverlies |
80 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
2
|
| Type zekering |
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |