Zekeringelement, hoge snelheid, 1250 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M5268
|
| EAN |
5027590456555
|
| UPC |
051712260848
|
| Productlengte/-diepte |
286 mm
|
| Hoogte van product |
66 mm
|
| Breedte van product |
165 mm
|
| Gewicht van product |
645 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
| Modelcode |
FUSE 1250A 600V 2KN/110 AR UC
|
| Ampèrewaarde |
1250 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
74.000 bij 660 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
365000
|
| Voltage-classificatie |
600 Vac
|
| Vermogensverlies |
130 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
2
|
| Type zekering |
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |