Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1100 V, grootte 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M5396
|
| EAN |
5027590456876
|
| UPC |
051712261104
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
80 mm
|
| Breedte van product |
124 mm
|
| Gewicht van product |
743.5 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 630A 1100V 2BKN/75 AR
|
| Ampèrewaarde |
630 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
575.000 bij 1000 V, 730.000 bij 1250 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
115.000
|
| Voltage-classificatie |
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Vermogensverlies |
110 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|
| Formaat zekering |
2
|
| Type zekering |
Schroefdraadgat
BKN/75 type K kenmelder voor micro |