Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M5445

Zekeringelement, hoge snelheid, 550 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, type K kenmelder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M5445
EAN
5027590457187
UPC
051712261319
Productlengte/-diepte
92 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
163 mm
Gewicht van product
818 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
550 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
370.000 bij 1000 V, 495.000 bij 1250 V
Onderbreking
100 kAIC
Pre arc (I2T)
62000
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Vermogensverlies
100 W

Productspecificaties

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
2
Type zekering
Schroefdraadgat
BKN/80 type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.