Reset
Reset
Zekeringelement, hoge snelheid, 1000 A, AC 1100 V, grootte 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M5500
|
| EAN |
5027590457521
|
| UPC |
051712261470
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
80 mm
|
| Breedte van product |
124 mm
|
| Gewicht van product |
818 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
| Ampèrewaarde |
1000 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
2.350.000 bij 1000 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
480000
|
| Voltage-classificatie |
1100 V
|
| Vermogensverlies |
135 W
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|
| Formaat zekering |
2
|
| Type zekering |
Schroefdraadgat
BKN/90 type K kenmelder voor micro |