Zekeringelement, hoge snelheid, 1100 A, AC 600 V, 200 kAIC, overig, zekering, bladeind X bladeind, klasse aR
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M5667
|
EAN |
5027590458177
|
UPC |
051712262064
|
Productlengte/-diepte |
286 mm
|
Hoogte van product |
66 mm
|
Breedte van product |
165 mm
|
Gewicht van product |
318 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
1100 A
|
Voltage-classificatie |
600 V
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
1.600.000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
245.000
|
Vermogensverlies |
120 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
2
|
Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|